Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 10.3 W, 1.300 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready

WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Wireless driver Interact System ready, 1.300 lm, 10.3 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 910505104902
Пълен код на поръчката: 872016983791100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104902 en_BG pdf 727.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104902_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104902_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 12S/PW930 WIA HWB FG WH481 LDT