България - Български

Philips TrueLine, surface mounted, 33 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU

Продуктово описание

1130x55 mm; H88 mm, Aluminum, Aluminum, Surface, Dali dimming Interact System ready external for central emergency lighting, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Frosted, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 5-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97311400
Пълен код на поръчката: 871951497311400

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU txt 4.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103275 en_BG pdf 388.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103275_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103275_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU IES
Преглед на файл
SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU 910505103275 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU LDT