България - Български

Philips TrueLine, surface mounted, 61 W, 2850x55 mm; H88 mm, 8600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU

Продуктово описание

2850x55 mm; H88 mm, Aluminum, Aluminum, Surface, Sensor ready driver Interact System ready for central emergency lighting, Upgradable sensor slot with SNS210 sensor, 8600 lm, 61 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Wide beam, Frosted, Polymethyl methacrylate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class I, Push-in connector 3-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 97304600
Пълен код на поръчката: 871951497304600

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU txt 4.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505103268 en_BG pdf 664.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505103268_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505103268_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TrueLine-SM530C-L2850 max 780.0 kB

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU IES
Преглед на файл
SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU 910505103268 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 86S/940 SEIA LN U4 L2850 ALU LDT