България - Български

Philips CoreLine surface mounted gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Продуктово описание

1570x200 mm, Steel, White, Signal white (RAL9003), Surface, Power supply unit with DALI interface, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Wide beam office compliant, Microprismatic lens, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class II, Cable without plug 5-pole, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 911401842487
Пълен код на поръчката: 872016976429399

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC txt 3.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401842487 en_BG pdf 668.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401842487_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401842487_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC IES
Преглед на файл
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC 911401842487 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB