Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC

Продуктово описание

Steel, White, Power supply unit with DALI interface, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyrene, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 01132800
Пълен код на поръчката: 872016901132800

Спецификации

Lamp family code
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC txt 3.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102493 en_BG pdf 295.0 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102493_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102493_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC IES
Преглед на файл
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC 910505102493 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO SC LDT