Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO

Продуктово описание

Steel, White, Sensor ready driver Interact System ready for central emergency lighting, Interact SNS210 sensor, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textured, Polystyrene, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Push-in connector 3-pole, DC operated central emergency lighting

Код за поръчка: 01484800
Пълен код на поръчката: 872016901484800

Спецификации

Lamp family code
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO txt 3.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102465 en_BG pdf 620.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102465_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102465_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO IES
Преглед на файл
RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO 910505102465 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA4 MXO LDT