България - Български

Philips CoreLine recessed gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Very wide beam, Frosted, Polycarbonate, IP20/44 | Finger-protected; wire-protected, splash-proof, IK03 | 0.35 J reinforced, Safety class II, Cable with connector 3-pole, Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 76415699
Пълен код на поръчката: 872016976415699

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
No
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 3.6 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401841087 en_BG pdf 1.3 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401841087_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
Преглед на файл
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB