Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Beam angle 90°, Microprismatic lens, Polystyrene, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, 2 cables 0.15m with connectors 2-pole, Push-in connector 4-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 911401891885
Пълен код на поръчката: 872016973562099

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 txt 3.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401891885 en_BG pdf 301.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401891885_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401891885_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 IES
Преглед на файл
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 911401891885 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB