Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Продуктово описание

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Beam angle 120°, Opal, Polystyrene, IP20/65 | Finger-protected; Dust penetration-protected, jet-proof, IK03 | 0.3 J, Safety class II, 2×0.75mm², Push-in connector 2-pole, SC | Safety cable, Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 73522499
Пълен код на поръчката: 872016973522499

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 3.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401891585 en_BG pdf 295.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401891585_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401891585_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Преглед на файл
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 911401891585 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB