България - Български

Philips CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, Module 625, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC

Продуктово описание

Module 625, Visible profile ceiling version, Steel, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit with DALI interface, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 22 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Beam angle 90°, Microprismatic lens, Polystyrene, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 4-pole

Код за поръчка: 74992499
Пълен код на поръчката: 872016974992499

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC txt 3.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401801487 en_BG pdf 2.6 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 45.3 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401801487_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401801487_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC IES
Преглед на файл
RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC 911401801487 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB