България - Български

Philips Ledinaire High-bay, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symmetrical, IP65, IK07

BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB

Продуктово описание

ɸ320 mm, Aluminum die-cast, Aluminum and black, Jet black (RAL9005), Single layer powder coating, Suspended, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 22000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 152 lm/W, 142 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symmetrical, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Screw connector

Код за поръчка: 75897100
Пълен код на поръчката: 872016975897100

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401822687 en_BG pdf 1.3 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire High-bay All-in BY30P mounting instruction pdf 25.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401822687_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401822687_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ies 1.1 kB
LDT
LDT File - BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB ldt 1.0 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Verified EPD Ledinaire BY030P pdf 1.2 MB