България - Български

Philips Ledinaire High-bay, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Wide beam, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Продуктово описание

D319 mm, Aluminum die-cast, Grey, Single layer powder coating, Suspended, Power supply unit (On/Off), 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Flying leads/wires

Код за поръчка: 76136000
Пълен код на поръчката: 872016976136000

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401565144 en_BG pdf 662.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401565144_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Други

Декларация за екологични продукти
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB