България - Български

Philips Ledinaire High-bay, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Wide beam, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Продуктово описание

D273 mm, Aluminum die-cast, Grey, Single layer powder coating, Suspended, Power supply unit (On/Off), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Flying leads/wires

Код за поръчка: 76135300
Пълен код на поръчката: 872016976135300

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401565044 en_BG pdf 653.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401565044_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Други

Декларация за екологични продукти
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB