България - Български

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 420 W, 70000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, IP65, IK07

BY581P 700S/840 DIA WB GC SI

Продуктово описание

Highbay, Aluminium, Silver, Double layer powder coating, Suspension set twin, triangle, Dali dimming Interact System ready, 70000 lm, 420 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Plug-in connector 5-pole Wieland/Adels compatible

Код за поръчка: 58949000
Пълен код на поръчката: 872016958949000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY581P 700S/840 DIA WB GC SI txt 4.3 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102953 en_BG pdf 535.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102953_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102953_EU
Множество активи - Visuals