България - Български

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Wide beam, IP65, IK07, ELD3h

BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3

Продуктово описание

Highbay, Aluminium, Silver, Double layer powder coating, Suspension set twin, triangle, Dali dimming Interact System ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Wide beam, Clear, Glass, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Plug-in connector 5-pole Wieland/Adels compatible, Emergency lighting 3 hours duration with DALI interface

Код за поръчка: 59433300
Пълен код на поръчката: 872016959433300

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 txt 4.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102897 en_BG pdf 532.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102897_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102897_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 IES
Преглед на файл
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 910505102897 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI ELD3 LDT