България - Български

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), 86 W, 12000 lm, 3000 K, CRI>90, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, Black, IP20

GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK

Продуктово описание

Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminum, Black, Signal white (RAL9003), Power supply unit external (On/Off), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, High-reflective metal reflector Wide beam 40 to 80 degrees, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, 2 Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 01227100
Пълен код на поръчката: 872016901227100

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
3 units
Driver included
Yes
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505102208 en_BG pdf 365.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505102208_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505102208_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK IES
Преглед на файл
GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK 910505102208 ZIP
Dialux
ULD File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ULD
Relux
ROLF File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - GD623B 39S/PW930 PSU-E HWB BK LDT