България - Български

Philips OneEase BN510C, Batten, High efficiency, 110 W, 20000 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, Clear, IP23

BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3

Ново

Продуктово описание

Batten, Aluminum, Aluminum, Dali dimming Interact System ready, 20000 lm, 110 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>80, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP23 | Finger-protected, rain/spray-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 7-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 45916900
Пълен код на поръчката: 872110345916900

Спецификации

Lamp family code
200S [LED module, system flux 20000 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925871903 en_BG pdf 276.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925871903_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925871903_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 IES
Преглед на файл
BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 910925871903 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 200S/840 HE DIA L1900 WB PI7 TW3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
BN510C OneEase L1900 EPD pdf 1006.7 kB