България - Български

Philips OneEase BN510C, Batten, 67 W, 10500 lm, 4000 K, CRI>80, Wireless, Clear, IP23

BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3

Ново

Продуктово описание

Batten, Aluminum, Aluminum, Sensor ready driver Interact System ready, 10500 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.34, 0.35) SDCM <3, CRI>80, Wide beam, Clear, Polycarbonate, IP23 | Finger-protected, rain/spray-proof, IK06 | 1 J, Safety class I, Push-in connector 5-pole, SC | Safety cable

Код за поръчка: 910925871896
Пълен код на поръчката: 872110345910700

Спецификации

Lamp family code
105S [LED module, system flux 10500 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 txt 4.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925871896 en_BG pdf 454.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
BN510C OneEase mounting instructions pdf 2.0 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925871896_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925871896_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 IES
Преглед на файл
BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 910925871896 ZIP
Dialux
ULD File - BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ULD
Relux
ROLF File - BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 ROLFZ
LDT
LDT File - BN510C 105S/840 PSU L1500 WB PI5 TW3 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
BN510C OneEase L1500 EPD pdf 1.6 MB