Philips CoreLine Batten, All-in, 37 W, 25 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Metal–Plastic, White, Signal white (RAL9003), Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 37 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK04 | 0.5 J standard plus, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included), Self‑contained emergency lighting is possible when used with a compatible battery kit accessory

Код за поръчка: 911401850687
Пълен код на поръчката: 872016976841399

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 txt 3.5 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401850687 en_BG pdf 1.2 MB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401850687_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401850687_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 IES
Преглед на файл
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 911401850687 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 LDT

Други

Декларация за екологични продукти
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 654.1 kB