Philips Essential SmartBright Flood Gen 3

可靠、節能的 LED 投射燈

產品

產品 比較
94
985
3000
80-89
10
94
2,820
3000
80-89
30
94
4,700
3000
80-89
50
94
9,400
3000
80-89
100
94
14,100
3000
80-89
150
94
18,800
3000
80-89
200
100
1,050
6500
80-89
10
100
3,000
6500
80-89
30

產品系列資訊

描述

Essential SmartBright Gen 3 LED 泛光燈採用小巧堅固的設計。 輕量耐用的壓鑄鋁製外殼,耐腐蝕塗層與防虹吸纜線,適用於一般戶外應用。 效益比上一代產品高、輸入電壓比上一代產品廣,節能效果更棒。

優勢

  • 來自傳統投射燈的構想

  • 安全產品和可靠品質

功能

  • 3 CCT:3000K、4000K 和 6500K

  • 功率:10W、20W、30W、50W、100W、150W、200W

應用

  • 安全燈
  • 造景照明
  • 競技場和運動場照明
  • 建築照明
  • 廣告招牌
  • 停車場照明
  • 便利設施照明

下載