Philips RoadCharm

讓您所在的城市準備好迎向 RoadCharm 的未來。

產品

產品系列資訊

描述

以成為閣下長期夥伴的主軸研發而成,這套系統已經就緒的 RoadCharm 構造讓您今天得以享有智慧連網照明系統的好處,也讓城市準備好即將來到的變革創新。 。它是設計來為行人和車輛道路應用主軸之間提供更好的光度均勻性和最大空間。壓鑄鋁外罩和飛利浦 LED 平台,它易於維護、使用壽命長,可靠性高。它也提供 2 種外罩尺寸和一系列光束光學裝置,完全滿足不同的道路配置和條件。 。RoadCharm 有別於傳統燈具系統,提供的是 50% 的節能成效,讓任何新興都會區得以成為完美永續照明解決方案。

優勢

  • 使用壽命持久、健全可靠

  • 高雅無翼設計

功能

  • 業界最佳效率及照明效能,應用範圍廣泛。

  • 長效壽命 100Khrs L70B10 (溫度 35°C 條件下)

應用

  • 行人通行道路 (P1-P6)
  • 車輛通行道路 (M1-M6)
  • 交通路線與主幹道
  • 市區與住宅區

下載