產品系列資訊
描述
我們的全新永續性熱銷產品 Philips MASTER LEDtube T8 EM/電源 — 精心設計的前衛 LED 燈管,達到高效能、堅固耐用,並降低環境衝擊。 作為首款採用 40% 消費後再生塑膠的 LED 燈管,它在不影響品質的情況下為永續照明設立了新標準。 MASTER LEDtube T8 擁有 75,000 小時的長使用壽命和高達 185 lm/W 的高發光效率,確保出色的能源效率。 這些 T8 LED 燈管是要求絕對效能用戶的最佳選擇,經得起日常各種天氣。 低耗電量締造無與倫比的節能效益,長效使用壽命,更讓這款燈管滿足日常密集應用需求。
優勢
絕對效能,提供滿足各種應用的解決方案
低耗電量和長效使用壽命,節能效益無與倫比
功能
平均 40% 由消費後回收塑膠製成
令人印象深刻的節能和耐用性,效率高達 185 lm/W,使用壽命長達 75,000 小時