Philips MASTERColour CDM-T Elite MW

完美閃耀,可靠耐久

產品

產品 比較
315.9
38,000
3000
-
PGZ18

產品系列資訊

描述

MASTERColour CDM Elite MW 是中功率照明系統,提供出色持久的白色燈光,適合室內及室外使用。

優勢

  • 可調光

  • 由於燈管和驅動器都具備高效率,因此降低了能源消耗,減少二氧化碳排放,但不影響燈光品質。

功能

  • 優異的演色性提供出色的高品質白光

  • 結合最高系統效能,確保長效可靠的運作

應用

  • 室外;建築與其他特色結構的泛光照明 道路和人行道、公共空間、停車場和加油站等地點的照明
  • 室內;大型(高天井)零售店、倉庫、製造場所等等

警告與安全

  • 除了專為開放式燈具設計的保護版 (搭載 PGZX18 護蓋) 之外,均於完全密閉的燈具中使用,即使在測試期間也不例外 (IEC61167、IEC 62035、IEC60598)

  • 該燈具必須能夠包覆住燈泡破裂時散落的炙熱碎片

下載