Philips MASTERColour CDM-Tm Mini 小型陶瓷複金屬燈

產品說明

產品

產品 比較
22.1
1,600
3000
-
PGJ5

產品系列資訊

描述

微型單端陶瓷複金屬燈。PGJ5 型一旋即緊燈座

優勢

  • 歷久如新的穩定光色

  • 高效率燈具,節省電費支出,降低光照熱度

功能

  • 璀璨透亮的照明效果,營造舒適的氛圍

  • 光照熱度低

應用

  • 強調與展示照明,展現清亮晶瑩效果
  • 戶外裝飾泛光照明

警告與安全

  • Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures

下載