Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Симетричний розподіл DS51, II клас безпеки, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Бічний вхід для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл DS51, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED100 [LED module 10000 lm]
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років