Україна - Українська

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Кріплення на лінійну опору, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060119
Повний код замовлення: 871951424069800

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
Сім'я

Виріб