Україна - Українська

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 18.6 W, 2700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 11, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BPP729 LED30-4S/740 II PSD D9 DM11 FG DG

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2700 lm, 18.6 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 11, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060118
Повний код замовлення: 871951424068100

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Сім'я

Виріб