Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6
BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Монтажний кронштейн, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED20 [LED Module 2000 lm]
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років