Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 11, II клас безпеки, IP66, SRG6-6
BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Середній розподіл 11, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED20 [LED Module 2000 lm]
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років