Україна - Українська

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Симетричний розподіл DS51, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Бічний вхід для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл DS51, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач

Код замовлення: 912300060115
Повний код замовлення: 871951424065000