Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Середній розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG10-10
BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR
Опис виробу
Urban road & street light, Штампований алюміній, Сірий, Кріплення на лінійну опору, Блок живлення з інтерфейсом DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK09 | 10 Дж, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 10 кВ у диференціальному режимі та 10 кВ у загальному режимі, Внутрішній з’єднувач
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED30 [LED module 3000 lm]
- Заміна джерела світла Так
- Кількість розподільних коробок 1 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Технології освітлення LED
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років