Україна - Українська

Philips CityClassic 2-го покоління

CityClassic gen2 - Класичний дизайн, збалансований із сучасними вимогами

Вироби

Виріб Порівняти
138
2 040
4000
70
14,8
138
2 040
4000
70
14,8
139
2 064
4000
70
14,8
116
2 016
2700
70
17,4
114
1 992
2700
70
17,4
129
2 040
3000
70
15,8
130
2 295
3000
70
17,6
124
2 430
3000
70
19,6

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Системи CityClassic 2 покоління, які мають збалансований класичний дизайн і використовують передові високоефективні технології підключення, орієнтовані на майбутнє, стануть ідеальним доповненням до освітлення будь-якої міської зони. Завдяки світлодіодним технологіям сучасні світильники мають надзвичайно високу енергетичну й оптичну ефективність, а системи CityClassic 2 покоління також пропонують максимальну функціональність і гнучкий дизайн. Платформа LEDGINE-O має багато стандартних опцій, зокрема варіанти зі світловим потоком від 600 до 6500 лм, понад 30 видів оптики й типів розподілу світла, а також різні колірні температури й індекси кольоропередачі. Результатом є фантастична продуктивність та візуальний комфорт, а також обіцянка майбутніх можливостей підключення. Ви також можете вибрати унікальну світлодіодну платформу ClearGuide – сучасну декоративну інтерпретацію циліндричного ліхтаря з горизонтальною лампою в конструкції з жалюзі, яка набула високої популярності. Також доступні спеціальні версії Dark Sky з низькими вимогами ULR (<1%). Сімейство CityClassic gen2 розроблено повністю модульним. Є два розміри: великий і малий, кожен із яких має версії з великим козирком відповідного розміру або без козирка. Також можна комбінувати різні щогли та кронштейни відповідно до конкретних потреб вашого застосування. Встановлення просте завдяки розетці зі ступенем захисту IP у патрубку. Щоб спростити обслуговування, ремонт і майбутню модернізацію, кришку розподільної коробки можна зняти без інструментів за допомогою двох затискачів із нержавіючої сталі. Електричний блок також можна легко зняти, викрутивши два гвинти, що дає змогу швидко й просто встановити плафон GentleBeam для покращення візуального комфорту та/або екрануючі жалюзі BL2.

Переваги

  • Збалансований, позачасовий класичний дизайн.

  • Доступні версії для покращення візуального комфорту освітлення.

Характеристики

  • Енергоефективна й оптично продуктивна світлодіодна технологія

  • Можливість додавання розсіювального плафона GentleBeam та/або екрануючих жалюзі BL2.

Застосування

  • Житлові вулиці.
  • Міські зони, наприклад сквери, парки й площі.
  • Променади, пішохідні доріжки або велосипедні доріжки.
  • Торгові зони.
  • Офісні або промислові території.

Файли