Україна - Українська

Philips CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 15.8 W, 2040 lm, 3000 K, CRI70, Широкий розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2040 lm, 15.8 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Широкий розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300060133
Повний код замовлення: 871951424212800

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли