Україна - Українська

Philips CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 17.4 W, 2016 lm, 2700 K, CRI70, Середній розподіл 32, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 2016 lm, 17.4 W, 116 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 32, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300024997
Повний код замовлення: 871951423290700

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED24 [LED Module 2400 lm]
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
    Клас A, світильник оснащено обслуговуваними частинами (де це можливо): світлодіодною панеллю, драйвером, блоками керування, пристроєм захисту від перенапруги, оптичними пристроями, передньою кришкою та механічними частинами
  • Гарантійний період
    5 років
  • Рейтинг стійкості
    Signify Circle

Файли