Україна - Українська

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Нове

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060569
Повний код замовлення: 872016979630000

Технічні характеристики

  • Код сімейства ламп
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Кількість розподільних коробок
    3 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Тип модуля джерела світла
    LED
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU txt 18.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060569 uk_UA pdf 193.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060569_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-912300060569_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB