Signify Clearflood gen2, 530 W, 70450 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-WB ALU
Опис виробу
Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 70450 lm, 530 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED930 [LED module 93000 lm]
- Кількість розподільних коробок 3 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років