Україна - Українська

Signify Clearflood gen2, 341 W, 46430 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU

Нове

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 46430 lm, 341 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060564

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU txt 18.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060564 uk_UA pdf 186.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060564_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-NWB ALU LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB