Signify Clearflood gen2, 341 W, 49810 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A55-MB ALU
Опис виробу
Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 49810 lm, 341 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси
Технічні характеристики
- Код сімейства ламп LED600 [LED module 60000 lm]
- Кількість розподільних коробок 2 шт.
- Драйвер входить у комплект Так
- Тип модуля джерела світла LED
- Service tag Так
- Сходи вартості Продуктивність
- Гарантійний період 5 років