Philips HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps
Регулювання яскравості – наступний крок до енергозбереження
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Це інтелектуальний високочастотний електронний баластовий опір для зменшення яскравості, що використовує DALI або протокол натискання кнопки Touch and Dim для флуоресцентних ламп. Він відповідає вимогам A1BAT, тому випереджає майбутні закони. За допомогою спеціальної команди ви можете отримати відомості про споживання електроенергії системою, а за допомогою іншої можете дізнатися потужність підключеної лампи. У поєднанні з елементами регулювання можна досягти додаткової економії енергії. Цей баластовий опір в основному призначено для внутрішнього застосування. Для зовнішнього застосування світильник має бути мінімум класу Ⅰ і достатньо захищеним від води та пилу. Установлення також має бути в умовах захисту від будь-яких стрибків напруги або з будь-яким іншим необхідним електричним захистом, як це передбачено для такого типового встановлення та застосування.
Переваги
Надзвичайно низькі втрати в режимі очікування, контрольоване відсікання для рівнів зменшення яскравості світла понад 80 %, гібридне регулювання яскравості (контроль струму на 100 % і контроль потужності на 1 %) – найбільш енергоефективне рішення в поєднанні з MASTER TL5 Eco
ВЧ-функція покращує якість світла та строк експлуатації лампи.
Характеристики
HF-R Intelligent розпізнає, який тип лампи (T5 HE, HO, ECO, TL-D, PL-L) підключено, і керує нею відповідно
Запрограмоване ввімкнення: запалювання без мерехтіння < 1,0 секунди та робота без смуг, відсутність стробоскопічних ефектів. Попереднє нагрівання електродів лампи дає змогу вмикати та вимикати лампи без скорочення строку експлуатації