Україна - Українська

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Опис виробу

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Код замовлення: 913700695666
Повний код замовлення: 871829166205100

Технічні характеристики

  • Вхідна напруга
    195-240 V
  • Частота мережі
    50 to 60 Hz
  • Вхідна частота
    Від 50 до 60 Hz
  • Струм витоку на землю (макс.)
    0,5 mA
  • Тривалість пускового струму
    0,18 ms
  • Піковий пусковий струм (макс.)
    20 A
  • Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.)
    39

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 913700695666 uk_UA pdf 465.4 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-913700695666_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-913700695666_EU
Кілька об‘єктів