Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Опис виробу
Philips HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+ 195-240V
Технічні характеристики
- Вхідна напруга 195-240 V
- Частота мережі 50 to 60 Hz
- Вхідна частота Від 50 до 60 Hz
- Струм витоку на землю (макс.) 0,5 mA
- Тривалість пускового струму 0,26 ms
- Піковий пусковий струм (макс.) 31 A
- Кількість виробів у MCB (16 А, тип B) (ном.) 16