Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26.7 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003775202
Повний код замовлення: 872016929562900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G5
  • Номінальний термін служби
    50 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003775202 pdf 66.7 kB
Брошура
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 2.6 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003775202 uk_UA pdf 650.9 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Вигляд

Product-Photographs-929003775202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003775202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5 ies 21.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB