Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 146 lm/W, EEL D, G5, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Код замовлення: 929003774902
Повний код замовлення: 872016929556800

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G5
  • Номінальний термін служби
    50 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Сім'я

Виріб