Україна - Українська

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 24 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н)

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8

Опис виробу

CorePro, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1500 mm, 24 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 година (-н), 104 lm/W, EEL F, G13, Скло, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929003577632
Повний код замовлення: 871951448648500

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    G13
  • Номінальний термін служби
    50 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    200 000
  • Технології освітлення
    LEDtube
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Сім'я

Виріб