Україна - Українська

Philips MASTER LEDspot ExpertColor MV

Для найвищої продуктивності й екологічності

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

MASTER LEDspot ExpertColor створює теплу та комфортну атмосферу в готелях, будинках і ресторанах. Вони пропонують чудове освітлення з індивідуальним спектром, високим індексом яскравості (CRI) та функцією глибокого затухання. До того ж інноваційний дизайн лінзи без оздоблення пасуватиме практично до будь-якого інтер’єру завдяки своєму чистому й акуратному зовнішньому вигляду. А також, із MASTER LEDspot ExpertColor ви можете скористатися перевагами повного сімейства ExpertColor, яке також охоплює лампи LEDspot MR16, LEDspot AR111 і LEDspot PAR. MASTER LEDspot ExpertColor забезпечує значне енергозбереження та мінімізує витрати на обслуговування без жодних компромісів щодо якості світла та терміну служби, що дає змогу власникам житлових приміщень та бізнесу окупити свої інвестиції за короткий проміжок часу.

Переваги

  • Створіть теплу та комфортну атмосферу з MASTER LED GU10

  • Просте рішення для модернізації для підвищення енергоефективності й екологічності

Характеристики

  • Індивідуальний колірний спектр відтворює галогеновий колір світла

  • Найкраща у своєму класі передача кольору CRI97, R9>85

Застосування

  • Готелі
  • Крамниці
  • Житлові будинки

Файли