Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Скло
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
Опис виробу
MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Скло, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- GU10
- Номінальний термін служби
- 40 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LEDspot
- Еталон вимірювання потоку
- Narrow Cone
- Гарантійний період
- 5 років