Україна - Українська

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Скло

MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D

Опис виробу

MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 280 lm, CRI 97, 40000 година (-н), Скло, 71 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929001346802
Повний код замовлення: 871869670757900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    GU10
  • Номінальний термін служби
    40 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LEDspot
  • Еталон вимірювання потоку
    Narrow Cone
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Сім'я

Виріб