Україна - Українська

Philips LED SON-T, Трубчастий, Мережа, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 година (-н)

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Опис виробу

LED SON-T, Трубчастий, Мережа, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 година (-н), 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Код замовлення: 929004341402
Повний код замовлення: 872110312938300

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED SON-T
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV txt 5.4 kB
Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004341402 pdf 68.7 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004341402 uk_UA pdf 299.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929004341402_EU
Кілька об‘єктів
Product-Diagrams-929004341402_EU
Кілька об‘єктів

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV IES 4.3 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 740 E27 MV ldt 4.2 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB