Україна - Українська

Philips LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 година (-н)

TForce Core LED road 45W 730 E40 MV

Опис виробу

LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 3000 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 година (-н), 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1

Код замовлення: 929003778802
Повний код замовлення: 872016929747000

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E40
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED SON-T
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV txt 5.1 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 983.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003778802 uk_UA pdf 547.1 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV pdf 656.8 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 387.2 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003778802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003778802_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV IES 5.5 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 45W 730 E40 MV ldt 1.1 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB