Україна - Українська

Philips LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Опис виробу

LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Скло, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929003836502
Повний код замовлення: 872016933633900

Технічні характеристики

  • Розташування виводів
    E27
  • Номінальний термін служби
    25 000 година (-н)
  • Цикл перемикання
    50 000
  • Технології освітлення
    LED HPL
  • Еталон вимірювання потоку
    Sphere
  • Гарантійний період
    3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003836502 uk_UA pdf 577.8 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003836502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB